PFIRE Schallgeber NS100
PFIRE Schallgeber NS100
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| 1 Stck. |
54,00 €
|
| Ab 20 Stck. |
51,30 €
|
| Ab 50 Stck. |
46,98 €
|
Preise exkl. USt. zzgl. Versandkosten
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 3-5 Tage Werktage
| Gehäusefarbe: | Rot |
|---|
Anmelden
Produktvorteile
Effizient – Besonders geringe Stromaufnahme für erhöhte Effizienz
Einfach – Schnelle und mühelose Montage zur Reduzierung der Installationskosten
Sicher – Leitungsüberwachung über Verpolung möglich
Flexibel – Synchroner Betrieb innerhalb der gesamten Produktfamilie möglich
Vielseitig – Auch als Schallgeber/LED-Kombination erhältlich
Technische Eigenschaften
| Eigenschaft | Daten |
| Funktionsbereich | 18 - 56 V DC |
| Stromaufnahme Schallgeber @ DIN Ton | 25 mA |
| Nennstromaufnahme | 25 mA @24 V / DIN-Ton |
| Schallpegel @ DIN Ton | 103 dB (A) |
| Alarmtöne | 32 wählbar |
| Betriebstemperatur | -25 °C ... +70 °C |
| Schutzart | IP65 |
| Material | ABS / PC |
| Anschlussklemmen | 0,28 - 2,5 mm² |
| Gewicht | 225g |
| Akustik | Daten |
| 75 dB (A) | 21 x 15 x 8 m @DIN Ton |
| 80 dB (A) | 12 x 8 x 4 m @DIN Ton |
| 85 dB (A) | 7 x 5 x 2 m @DIN Ton |
Signalisierter Raum bei DIN-Ton und geforderten
Schalldruckpegeln.
Abmessungen
Downloads
| Datei | Kategorie | Größe | Dateityp |
|---|
Seite von 0 (Gesamte Einträge: )